ST 4-FSI/C-LED 48
-
Säkringsradplint
3035250
Säkringsplint med ljusindikering för montering på NS 35, för bilsäkringar eller automatsäkring typ. TCP, plintbredd: 8,2 mm, färg: svart
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Typ av säkring | Låg |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Säkring | C |
| Spänning ljusindikering | 48 V DC |
| Ström ljusindikering | 2 mA |
| Maximal ström vid enkel anordning | 30 A |
| Spänning ljusindikering | 48 V DC |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-3 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel ultraljudstätad | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] ultraljudstätad | 22 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkström | 30 A |
| Belastningsström maximal | 30 A |
| Märkspänning | 48 V |
| Märkarea | 4 mm² |
| Bredd | 8,2 mm |
| Höjd | 86,5 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 51 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-3 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3035250 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2136 |
| Produktnyckel | BE2136 |
| GTIN | 4046356053594 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 21,35 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,35 g |
| Tullnummer | 85369095 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-8 - Jackbar brygga 3030284
-
FBS 3-8 - Jackbar brygga 3030297
-
FBS 4-8 - Jackbar brygga 3030307
-
FBS 5-8 - Jackbar brygga 3030310
-
FBS 6-8 - Jackbar brygga 3032470
-
FBS 10-8 - Jackbar brygga 3030323
-
FBS 2-8 CT - Jackbar brygga 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jackbar brygga 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jackbar brygga 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jackbar brygga 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jackbar brygga 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jackbar brygga 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jackbar brygga 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jackbar brygga 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jackbar brygga 3032606
-
FBS 2-8 GY - Jackbar brygga 3032621
-
FBS 3-8 GY - Jackbar brygga 3032622
-
FBS 4-8 GY - Jackbar brygga 3032635
-
FBS 5-8 GY - Jackbar brygga 3032648
-
FBS 6-8 GY - Jackbar brygga 3032664
-
FBS 10-8 GY - Jackbar brygga 3032651
-
FBSR 2-8 - Jackbar brygga 3033808
-
FBSR 3-8 - Jackbar brygga 3001597
-
FBSR 4-8 - Jackbar brygga 3000585
-
FBSR 5-8 - Jackbar brygga 3033809
-
FBSR 10-8 - Jackbar brygga 3001599
-
FBSR 16-8 - Jackbar brygga 3033816
-
FBSR 1/6/11/14-8 - Jackbar brygga 3033822
-
FBSR 1/6/11/16-8 - Jackbar brygga 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - Jackbar brygga 3033821
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningskontakter 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningskontakter 3033804
-
TCP 0,1A - Termisk automatsäkring 0712107
-
TCP 0,25A - Termisk automatsäkring 0712123
-
TCP 0,5A - Termisk automatsäkring 0712152
-
TCP 1A - Termisk automatsäkring 0712194
-
TCP 2A - Termisk automatsäkring 0712217
-
TCP 3A - Termisk automatsäkring 0712233
-
TCP 4A - Termisk automatsäkring 0712259
-
TCP 6A - Termisk automatsäkring 0712275
-
TCP 8A - Termisk automatsäkring 0712291
-
TCP 10A - Termisk automatsäkring 0712314
-
TCP 32DC/5A M - Termisk automatsäkring 1499963
-
TCP 32DC/6A M - Termisk automatsäkring 1499965
-
TCP 32DC/7,5A M - Termisk automatsäkring 1499966
-
TCP 32DC/10A M - Termisk automatsäkring 1499967
-
TCP 32DC/15A M - Termisk automatsäkring 1499968
-
TCP 32DC/20A M - Termisk automatsäkring 1499969
-
TCP 32DC/25A M - Termisk automatsäkring 1499972
-
TCP 32DC/30A M - Termisk automatsäkring 1499987
-
LPS-6/E - Servicekontakt 3270540
-
LPS-6 - Servicekontakt 3270541
-
LPO 4/E - Lastkontakt 3270519
-
LPO 4 - Lastkontakt 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808781
-
ZBF 8 CUS - Märkbandsremsa platt 0825030
-
UC-TMF 8 - Skylt för plintar 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0824654
-
UCT-TMF 8 - Skylt för plintar 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0829672
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolerstopphylsa 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolerstopphylsa 3002898
-
PAI-4-FIX BU - Mätadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Mätadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Mätadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Mätadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Mätadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Mätadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Mätadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Mätadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Mätadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Mätadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Mätadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Mätadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Mätadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Mätadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Mätadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Mätadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Mätadapter 3032802
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
Fördelar
Varianter för ljusindikering som signalerar att en säkring har lösts ut
Säkringsplinten ST 4-FSI/C har antingen flatsäkringar (bilsäkring) enligt ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 eller valfritt den termiska säkringsautomaten TCP .../DC32V som säkringselement
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge