PML-T104 (52X560)R - Rörmärkning
1014236

Rörmärkning, Rulle, gul/röd, förtryckt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 250

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Rörledningsmärkning som klistras fast, omärkt
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Märkning av rörledningar enligt DIN 2403
I kombination med PML-GHS skyltar för farliga ämnen är en märkning enligt förordningen för farliga ämnen (GefStoffV) möjlig
Hög vidhäftningsförmåga
Fint perforerade pilspetsar möjliggör en enkel separering av spetsar som inte behövs
Hög temperaturbeständighet
Grupp 4 (brännbara gaser)
Extern rullhållare, för THERMOMARK ROLL, för rullytterdiameter upp till 500 mm