US-PML-GHS100 (13X13) - Skylt för farligt ämne
1014287
E-nummer: 2942185

Skylt för farligt ämne, Kort, röd/vit, förtryckt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Romb, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 50, textfältets höjd: 13 mm, textfältets bredd: 13 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltar för farliga ämnen som klistras upp, förtryckta med färg, utan symbol
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Skyltarna motsvarar internationell standard enligt GHS
Hög vidhäftningsförmåga
Hög temperaturbeständighet