PML-T106 (26X280)R CUS
-
Rörmärkning
1014259
Rörmärkning, beställbar: radvis, orange, märkning enligt kunduppgifter: syror, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, textfältets höjd: 280 mm, textfältets bredd: 26 mm
Produktdetaljer
| Användningsområde | Rörledningsskyltar |
| Rörledningsmärkning enligt DIN 2403 | |
| Konstruktion | Rektangel |
| Märkning | |
| Antal skyltar per rad | 3 |
| märkning | syror |
| Bredd | 280,00 mm |
| Höjd | 26,00 mm |
| Djup | 0,08 mm |
| Längd | 26 mm |
| Styrka folie | 50 µm |
| Styrka klister | 24 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | orange (RAL 2003) |
| orange (RAL 2003) | |
| orange (RAL 2003) | |
| Material baselement | Polyester |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 150 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | > 7 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 40 % ... 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 2 År |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 1014259 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | BG8151 |
| Produktnyckel | BG8151 |
| GTIN | 4046356784559 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,1 g |
| Tullnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Skylt för farligt ämne 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Skylt för farligt ämne 1014290
Fördelar
Rörledningsmärkning som klistras fast, omärkt
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Märkning av rörledningar enligt DIN 2403
I kombination med PML-GHS skyltar för farliga ämnen är en märkning enligt förordningen för farliga ämnen (GefStoffV) möjlig
Hög vidhäftningsförmåga
Fint perforerade pilspetsar möjliggör en enkel separering av spetsar som inte behövs
Hög temperaturbeständighet
Grupp 6 (syror)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge