PML-GHS103 (13X13)
-
Skylt för farligt ämne
1014273
Skylt för farligt ämne, Blad, röd/vit, märkt: Oxiderande, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 35
Produktdetaljer
Produkttyp | Märkt varningsskylt |
Användningsområde | Skyltar för farliga ämnen |
Märkning av farliga ämnen enligt CLP/GHS-förordningen | |
Konstruktion | Romb |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 35 |
märkning | Oxiderande |
Bredd | 13 mm |
Höjd | 13 mm |
Längd | 13 mm |
Diameter | 0,00 mm |
Färg | röd/vit |
Material | Polyester |
Materialets innehåll | silikonfritt |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 150 °C |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | limning |
Artikelnr | 1014273 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | BG2624 |
Produktnyckel | BG2624 |
Katalogsida | Sida 351 (C-5-2015) |
GTIN | 4046356786904 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,68 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,68 g |
Tullnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PML-T101 (52X560)R - Rörmärkning 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Rörmärkning 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Rörmärkning 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Rörmärkning 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Rörmärkning 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Rörmärkning 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Rörmärkning 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Rörmärkning 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Rörmärkning 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Rörmärkning 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Rörmärkning 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Rörmärkning 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Rörmärkning 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Rörmärkning 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Rörmärkning 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Rörmärkning 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Rörmärkning 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Rörmärkning 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Rörmärkning 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Rörmärkning 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Rörmärkning 1014268
Fördelar
Hög vidhäftningsförmåga
Hög temperaturbeständighet
Skyltar för farliga ämnen som klistras upp, förtryckta med symbol
Skyltarna motsvarar internationell standard enligt GHS
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge