PML-T104 (26X280)R - Rörmärkning
1014235

Rörmärkning, Rulle, gul/röd, förtryckt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: förtryckt, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 26 mm, textfältets bredd: 280 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Rörledningsmärkning som klistras fast, omärkt
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Märkning av rörledningar enligt DIN 2403
I kombination med PML-GHS skyltar för farliga ämnen är en märkning enligt förordningen för farliga ämnen (GefStoffV) möjlig
Hög vidhäftningsförmåga
Fint perforerade pilspetsar möjliggör en enkel separering av spetsar som inte behövs
Hög temperaturbeständighet
Grupp 4 (brännbara gaser)