PML-GHS105 (13X13) - Skylt för farligt ämne
1014277

Skylt för farligt ämne, Blad, röd/vit, märkt: Frätande, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 35, textfältets höjd: 13 mm, textfältets bredd: 13 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Hög vidhäftningsförmåga
Hög temperaturbeständighet
Skyltar för farliga ämnen som klistras upp, förtryckta med symbol
Skyltarna motsvarar internationell standard enligt GHS
Lämpliga för användning inomhus och utomhus