Förbudsskyltar

Go to Product Detail Page for item 1014218
US-PML-P100 (D100) - Förbudsskylt
US-PML-P100 (D100) - Förbudsskylt
1014218
E-nummer: 2942180

Förbudsskylt, Kort, röd (RAL 3001), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonala balkar, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Förbudsskylt
US-PML-P100 (D50) - Förbudsskylt
1014217
E-nummer: 2942179

Förbudsskylt, Kort, röd (RAL 3001), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonala balkar, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014221
US-PML-P200 (D50) - Förbudsskylt
US-PML-P200 (D50) - Förbudsskylt
1014221
E-nummer: 2942181

Förbudsskylt, Kort, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014222
US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt
US-PML-P200 (D100) - Förbudsskylt
1014222
E-nummer: 2942182

Förbudsskylt, Kort, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, diameter: 100 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014225
PML-P100 (D50)R - Förbudsskylt
PML-P100 (D50)R - Förbudsskylt
1014225

Förbudsskylt, Rulle, röd (RAL 3001), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diagonala balkar, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm