PML-T101 (26X280)R
-
Rörmärkning
1014229
Rörmärkning, Rulle, grön, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: förtryckt, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 26 mm, textfältets bredd: 280 mm
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anläggningsmärkare |
| Användningsområde | Rörledningsskyltar |
| Rörledningsmärkning enligt DIN 2403 | |
| Konstruktion | Rektangel |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 250 |
| märkning | förtryckt |
| Bredd | 280,00 mm |
| Höjd | 26,00 mm |
| Djup | 0,08 mm |
| Styrka folie | 50 µm |
| Styrka klister | 24 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Material baselement | Polyester |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 150 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | > 7 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 40 % ... 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 2 År |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 1014229 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG2611 |
| Produktnyckel | BG2611 |
| GTIN | 4046356784252 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 495,21 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 495,21 g |
| Tullnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotransferskrivare 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotransferskrivare 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotransferskrivare 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotransferskrivare 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotransferskrivare 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - Skylt för farligt ämne 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Skylt för farligt ämne 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotransferskrivare 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotransferskrivare 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotransferskrivare 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotransferskrivare 5146231
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Färgband 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Skylt för farligt ämne 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Skylt för farligt ämne 1014288
Fördelar
Rörledningsmärkning som klistras fast, omärkt
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Märkning av rörledningar enligt DIN 2403
I kombination med PML-GHS skyltar för farliga ämnen är en märkning enligt förordningen för farliga ämnen (GefStoffV) möjlig
Hög vidhäftningsförmåga
Fint perforerade pilspetsar möjliggör en enkel separering av spetsar som inte behövs
Hög temperaturbeständighet
Grupp 1 (vatten)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge