Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PML-GHS108 (13X13) - Skylt för farligt ämne
1014283

Skylt för farligt ämne, Blad, röd/vit, märkt: Hälsofarlig, monteringssätt: limning, diameter: 0 mm, Antal enskilda skyltar: 35

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Hög vidhäftningsförmåga
Hög temperaturbeständighet
Skyltar för farliga ämnen som klistras upp, förtryckta med symbol
Skyltarna motsvarar internationell standard enligt GHS
Lämpliga för användning inomhus och utomhus