De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 24+PE, storlek: B24, antal anslutningar per pol: 1, Stift, QUICKON-anslutning, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2