HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL
-
Kapsling
1412845
Sockelhus B10, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M25, höjd: 54,6 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard
Produktdetaljer
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Allmänt | kan även beställas som pulverlackerad eller färgad variant: 1372605 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-EL/.../... |
Produkttyp | Kåpa med bygellås |
Kapslingstyp | Sockelhus |
Användning | Standard |
Konstruktion | B10 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Typ av förskruvning | 2x M25 |
utförande | Låg bygghöjd |
Skyddslock | ja |
Kabelanslutning | på sidan |
Pg-genomföring | utan |
Måttskiss |
|
Bredd | 52 mm |
Höjd | 54,6 mm |
Längd | 92 mm |
Borrhålsdiameter | 5,5 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Låsning) |
V0 (Skyddslock) | |
Material, packning | NBR, ledande |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | obehandlad |
Material, skyddslock | PC |
Material, låsbygel | PA |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 2x M25 |
Låstyp | Bygel |
Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (för sockelhusets M5-montageskruvar) |
Montageanvisning | En öppning är sluten med plastutfyllnadspropp och kan öppnas med skruvmejsel. |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 (med låst skyddslock) |
IP67 (i anslutet tillstånd) | |
Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagtålighet | IK08 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnr | 1412845 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7APB |
Produktnyckel | AF7APB |
Katalogsida | Sida 605 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626061023 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 225,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 222,3 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 4,587 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
HC-B10-SP-CBK - Profilpackning 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Kapslingsbygel 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Skyddslock 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Skyddslock 1421101
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241062
Fördelar
God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge