De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kåpa D7, för längsbygel, material: PA, kabelutgångar: 1, på sidan, M20, höjd: 54,5 mm, kabelförskruvning: med, Standard