De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 4+PE, storlek: B16, effektkontakter: 4, signalkontakter: 0, Hona, Skruvanslutning, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, användning: Effekt