De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: 1"-NPT, färg: silvergrå RAL 7001