De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: PA, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 17 mm ... 28 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M40 x 1,5, färg: kolsvart, med platt packning