De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Sockelhus B24, för tvärbygel, material: PA 6.6-FR, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M25, höjd: 84 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard, inklusive 2x reduceringsadaptrar