HC-COM-17-ESTC - Kontaktinsats
1408465

Kontaktinsats, poltal: 17+PE, storlek: COM, effektkontakter: 0, signalkontakter: 17, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt, bara lämplig för plastkapsling

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373