De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
PE-skruvar, för kontaktinsatser HC-HS
Industriella anslutningar i serien HEAVYCON complete skyddar dina gränssnitt och garanterar en säker överföring av kraft, data och signaler även i mycket krävande omgivningar. De industriella anslutningarna tål smuts, vatten, vibrationer och höga mekaniska påfrestningar. De jackbara industridonen är täta upp till kapslingsklass IP69K.
PE-skruvar, för kontaktinsatser HC-HS
HEAVYCON plintadapter haninsats, serie D40, 40-polig, skyddsledaranslutning till höger, för vänster kopplingsskåpssida, skruvanslutning
Kåpa B24, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, variabel, höjd: 60 mm, kabelförskruvning: utan, utan gängöppning för en förskruvning, med valbar färg på pulverlackeringen
Låsskruv, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Ex, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad
Kåpa B16, för tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, på sidan, 1x M32, höjd: 76 mm, kabelförskruvning: utan, med valbar färg på pulverlackeringen
Reservflattätning, för HEAVYCON-EVO-monteringskapsling i konstruktion B24
HEAVYCON plintadapter honinsats, serie D64, 64-polig, skyddsledaranslutning till höger, för vänster kopplingsskåpssida, skruvanslutning
Kåpa B24, med skruvlås, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M25, höjd: 74 mm, kabelförskruvning: utan, höga miljökrav
Genomföringshus COM, med längsbygel, material: PA, höjd: 36 mm, kabelförskruvning: utan, Standard
Kåpa B24, med skruvlås, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M32, höjd: 93,7 mm, kabelförskruvning: utan, höga miljökrav
HEAVYCON-konfiguratorn hjälper dig att ta fram de exakt de kontaktdon som du behöver. Tack vare enkla filtermenyer, produktbilder i 2D och 3D samt ett enkelt användargränssnitt skapar du en felfri konfiguration av ditt industridon i några få steg. Artikellistan kan du sedan exportera eller skicka, eller beställa lösningen på en gång.
Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.
Med produktsortimentet HEAVYCON complete kan du kombinera nästan vilken stickkontakt som helst – optimalt anpassad till respektive användningsområde, utrymmesbehov och konfektioneringsarbete. Det omfattande programmet för jackbara industridon erbjuder metall- och plastkapslingar, kontaktinsatser, kabelförskruvningar och olika tillbehör.
Med kontaktkapslingarna från våra tre serier och de passande kontaktinsatserna kan du alltid skapa rätt kontakt. Alla kapslingsserier passar till standardurtag i vägg. STANDARD- och EVO-kapslingar behöver ett monteringshölje, medan ADVANCE-kapslingar monteras direkt på väggen. Alla kapslingar i STANDARD- och EVO-serierna kan kombineras fritt och är kompatibla med aluminiumkåpor från välkända tillverkare. Det innebär att alla komponenter flexibelt kan kombineras, modifieras eller bytas ut.
HEAVYCON STANDARD-kapslingarna omfattar ett brett sortiment av robusta kapslingar av pressgjuten aluminium och plast med olika kabelutgångsriktningar och låsningar. Oavsett om det gäller klassisk anslutning till kopplingsskåp, begränsat utrymme eller kompakt utförande erbjuder de tre olika storlekarna B, D och COM rätt gränssnitt för varje applikation. Kombinera kåporna efter behov med ett monteringshölje, sockel- eller kopplingshus.
Skapa dina individuella industriella anslutningar. Våra HEAVYCON STANDARD-kapslingar finns nu även med en motståndskraftig, färgad pulverlackering. Välj färgen som passar bäst för ditt företag från en omfattande färgpalett, och beställ bekvämt fr.o.m. seriestorlek 1.
De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Vi har kåpöverdelar med rak kabelanslutning eller kabelanslutning på sidan för vanliga metriska och Pg-gängstorlekar.
De extra stora kontaktkapslingarna i storlek B32 och B48 har plats för två kontaktinsatser med fasta poler bredvid varandra. Det gör dem särskilt lämpade för mångpoliga matarkablar.
Höga hyls- och sockelhus med kabelanslutningar på upp till M50 ger mer utrymme för kabeldragning av stora kabeldiametrar och kabelbuntar. De är perfekta för applikationer med modulära kontaktinsatser.
Kombinera hylshusen behovsbaserat med monteringshöljen, kopplings- eller sockelhus samt med modulära kontaktinsatser eller kontaktinsatser med fast poltal.
Kapslingens ytor och tätningar är utformade för att vara elektriskt ledande. I kombination med skärmade kabelförskruvningar får man ett tillförlitligt EMC-skydd.
Med jackbara industridon HEAVYCON STANDARD D7 överförs kraft, signaler och data även i trånga utrymmen. Du kan välja mellan korrosionsbeständiga metallkapslingar eller plastkapslingar med ingjuten kabelförskruvning för dina industriella anslutningar.
HEAVYCON D7-monteringshöljen med skruvgänga sparar rejält med tid vid monteringen. De fästs enkelt i runda väggöppningar med en låsmutter M25 eller M32 eller skruvas in i motorer och apparater med motsvarande gänga.
Montera D7-monteringshöljet på väggen med två eller fyra skruvar efter behov.
De robusta D7-kapslingarna är tillförlitligt korrosionsbeständiga och erbjuder optimalt skydd mot damm och vatten. Kontakten står emot extrem miljöpåverkan och är tätad upp till kapslingsklass IP67. Detta möjliggör också säker användning i utomhusapplikationer.
Med RJ45-kontaktinsatser för D7-kapslingar kan du utforma kompakta och robusta gränssnitt för att säkert och tillförlitligt överföra data med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s. Genom ett kvalificerat förhandsval av komponenterna garanterar RJ45-kontaktsatserna en snabb och säker kabeldragning till din applikation. Den slitsade tätningen i kapslingens skruvanslutning gör det dessutom möjligt att enkelt föra in förmonterade kablar.
STANDARD-kapslingarna i storlekarna D15, D25 och D50 skyddar dina gränssnitt även i en extra smal konstruktion. Passande kontaktinsatser, även med push-in anslutning, möjliggör en snabb installation.
Det kompakta utförandet av HEAVYCON COM-kapslingen gör att kablaget till decentraliserade konstruktioner kan tas fram på ett enkelt och tillförlitligt sätt. Oavsett om de är tillverkade av plast eller högkvalitativt pressgjuten aluminium, med raka eller sidoplacerade kabelanslutningar - COM-kapslingar är extremt robusta och tillförlitliga.
Det innovativa jordningskonceptet med ledande PE-anslutning utanför kontaktinsatsen ger ökad säkerhet.
Skydd mot elektromagnetiska störningar: metallkapslingar är EMC-kompatibla tack vare ledande ytor och tätningar.
Satsa på HEAVYCON EVO nu och spara in på material och lagerhållningskostnader. Den flexibelt monterbara kabelförskruvningen med bajonettlås ersätter upp till åtta vanliga kåpor. Den vinklade utgången gör att båda
utgångsriktningarna kan användas utan problem.
Tack vare det flexibla bajonettlåset kan du ställa in kabelns utgångsriktning på plats och ändra den igen efteråt. Du kan välja mellan rak anslutning eller sidoanslutning.
Med HEAVYCON EVO-kapslingarna reduceras antalet varianter och dina lagerkostnader minskas med upp till 70 %. Med endast en kapsling och fyra kabelförskruvningar kan du skapa lösningar för alla applikationer.
Med flerkabelförskruvningar för HEAVYCON EVO kan du bekvämt och tillförlitligt dra olika kablar till ditt apparatskåp via ett enda jackbart gränssnitt. Kablarna skjuts enkelt in genom det genomborrade membranet. IP65-kapslingsklassen säkerställs av en membrantätning och buntband ger säker fixering av kablarna.
De nya EVO TWIN-kapslingarna har två flexibla kabelanslutningar på en plastkapsling och erbjuder därmed utrymme för olika kablar.
EVO-kapslingar i storlek D15 och D25 är särskilt smala och skyddar dina gränssnitt även i trånga utrymmen. Passande kontaktinsatser, även med push-in anslutning, möjliggör en snabb installation.
M1-enkelmodulkapslingar av plast rymmer en modulär kontaktinsats och en PE-modul. Detta möjliggör ett extremt kompakt gränssnitt.
Det jackbara industridonet HEAVYCON ADVANCE med skruvlås lämpar sig väl för extremt tuffa miljöer, t.ex. offshore, kemisk industri och järnvägsindustri. Känsliga gränssnitt skyddas säkert, även mot EMC-påverkan. För skåpsgenomföringen har det vanliga monteringshöljet ersatts av två enkla monteringsflänsar för att minska installations- och materialkostnaderna. På så sätt tätar hylshusen direkt mot apparatskåpsväggen.
Med HEAVYCON ADVANCE slipper du det vanliga monteringshöljet på sidan av enheten. Detta gör kapslingarna extra hållbara, robusta och utrymmessnåla.
Utan de vanliga monteringshöljena sparar du på installations- och materialkostnader. Den låga höjden på plastkapslingar med metall- och pågjutna kabelförskruvningar innebär ytterligare besparingspotential.
Montera ADVANCE-hylshuset direkt på väggen med två monteringsflänsar och robusta spärrskruvar i rostfritt stål. Detta ger hög täthet och gör det svårt för obehöriga att öppna.
HEAVYCON ADVANCE finns i metall- och plastutförande. De pulverlackerade utomhuskapslingarna är lämpliga för extrema krav.
Kombinera ADVANCE-kapslingar efter behov med modulära kontaktinsatser eller kontaktinsatser med fasta poler.
Kapslingen HEAVYCON HPR är specificerad för användning inom transport och infrastruktur. Hyls-, monterings- och sockelhusen uppfyller kraven i den etablerade standarden för säker överföring av signaler och kraft i spårfordon. Tack vare en speciell pulverlackering och UV-beständiga tätningar står de emot aggressiv miljöpåverkan. Det robusta skruvlåset ger tillförlitlig vibrations- och stöttålighet i enlighet med IEC 61373/EN 50155. Tillförlitligt skydd mot vatten och smuts garanteras av kapslingsklass IP68/IP69K.
Vill du överföra olika medier via ett gränssnitt eller snabbt kunna ansluta kablar till strömfördelare? Phoenix Contact erbjuder passande kontaktinsatser för jackbara industridon för överföring av data, signaler och kraft. Våra kontaktinsatser är kompatibla och kan kombineras på ett flexibelt sätt i alla standardstorlekar. Med HEAVYCON modular kan du sätta ihop din egen platsbesparande industriella anslutning. Kombinera passande moduler från vårt breda sortiment.
HEAVYCON push-in-kontaktinsatserna med click-in-låsanordning ger dig för första gången en komplett installation och montering av jackbara industridon utan verktyg. Du behöver ingen skruvmejsel för ledaranslutningen och monteringen i kapslingen. Det är unikt på marknaden och garanterar en fantastiskt enkel hantering och avgörande tidsbesparing.
Med våra kontaktinsatser med fast poltal erbjuder vi dig ett universellt kompatibelt gränssnitt i alla standardstorlekar. De finns i olika effektklasser och anslutningstekniker. Snabbanslutningstekniker som push-in eller QUICKON-IDC-anslutning gör det möjligt att ansluta kablar utan verktyg på bara några sekunder.
Med de mångpoliga push-in-kontaktinsatserna ansluter du enkelt upp till 46 signalkontakter i en B24-kontakt.
PE-adapter med push-in-anslutning för HEAVYCON jackbara industridon möjliggör en enkel kabeldragning av skyddsledaren. Installationen genomförs bekvämt utan verktyg genom direkt jackning, även inifrån apparatskåpet.
TWIN-moduler med dubbel ledaranslutning möjliggör en platsbesparande bryggningsfunktion för potentialfördelningen, direkt i kontakten.
Se till att likadana kontakter som sitter bredvid varandra inte kan förväxlas. I motsats till kodningsmetoder som t.ex. kodningsbultar, -stift, eller -uttag, kläms plastprofilerna enkelt fast i kodningsspåren i HEAVYCON-kontaktinsatserna – klart.
Plintadaptrar är en perfekt kombination av klassiska radplintar och kontaktinsatser. Montera plintadaptrarna på väggen i ett apparatskåp. Sätt i en kontakt från utsidan. Plintadaptrarna finns med både skruv- och push-in-anslutning.
Med HEAVYCON modular kan du skräddarsy din egen kontakt. Genom en kombination av olika överföringsmedier i en och samma kapsling skapar du enkelt ett mycket kompakt gränssnitt. Det breda produktsortimentet omfattar kontaktinsatser för kraft-, signal- och dataöverföring samt för pneumatikapplikationer.
Vi erbjuder moduler för strömmar upp till 200 A, spänningar upp till 2 500 V, upp till 25-polig signalöverföring, säker dataöverföring och insatser för pneumatiska applikationer.
Montera alla modulkombinationer snabbt och verktygsfritt med den innovativa snäppramen. Haka i kontaktinsatserna – klart! Fjädrar på sidorna fäster modulen och håller den säkert i position.
Anslut direkt utan verktyg: kontaktinsatserna med push-in-anslutning erbjuder ett bekvämt och vibrationssäkert sätt att ansluta ledare.
Med kraftkontaktinsatsmodulerna för jackbara industridon HEAVYCON kan du överföra kraft på upp till 200 A och 1 000 V på ett tillförlitligt sätt. Den innovativa låsanordningen och upplåsningen av crimpkontakterna sker utan verktyg.
Överför data snabbt och säkert: HEAVYCON-datakontaktinsatsmoduler erbjuder fler alternativ för tillförlitlig, kraftfull dataöverföring. MBit- och GBit-moduler är kompatibla med ett brett utbud av kablar och skärmningskoncept. USB-gränssnitt integreras direkt i kontakten tack vare patchkablar.
Tack vare den kompakta plintkammaren på de modulära push-in-kontaktinsatserna för HEAVYCON jackbara industridon sparar man plats och får en hög packningstäthet. De mångpoliga insatserna har plats för 12 kontakter per modul eller dubbel ledaranslutning med vår Twin-modul. Detta gör att du kan ansluta upp till 72 kontakter i en industriell anslutning.
Kraftfull och tillförlitlig energidistribution är avgörande för datacenter. Men i takt med att kabeltätheten ökar blir det också allt viktigare med en enkel och platsbesparande installation. Vid energidistribution i datacenter ersätter industriella anslutningar i allt högre grad konventionella CEE-kontakter. HEAVYCON jackbara industridon imponerar med en rad fördelar.
Decentraliserade överbyggnader sparar utrymme i apparatskåpet och minskar kabeldragningen. De innovativa HEAVYCON-MWF-kontaktinsatsmodulerna gör det möjligt att flytta funktionaliteten från apparatskåpet till fältet. Den multifunktionella frånskiljarzonen och det dubbla bryggschaktet är centrala egenskaper för de fempoliga kontaktinsatserna. Snabb och individuell potentialfördelning möjliggörs med hjälp av jackbara bryggor. Frånskiljarzonen erbjuder flexibel användning av säkrings-, komponent- och frånskiljarproppar. Till exempel kan enkel vidarebefordran av energi och strängsäkring uppnås.
HEAVYCON-dockningsram säkrar snabbare installations- och underhållsarbeten på inskjutbara system. Honkontakterna med flytande lagring och dockningsramens ledande styrstift möjliggör en säker och blind kontaktering av kontakter i områden där gränssnitten inte syns. Den robusta ramen bestyckas med modulära kontaktinsatser. Genom att kombinera olika överföringsmedier i en ram skapar du individuella gränssnitt.
HC-CES-adapterhylsor kombinerar fördelarna hos det modulära kabelinföringssystemet CES med fördelarna hos HEAVYCON industriella anslutningar. Dra in en mängd mångpoliga kablar och överföringsmedier i apparatskåpet via ett enda jackbart gränssnitt. Kablar kompletteras bekvämt eller byts ut i efterhand. Adapterhylsor monteras enkelt på monteringshöljen i storlek B16 och B24. CES-kabelgenomföringssystemet garanterar en säker tätning och dragavlastning.
De jackbara kabelskarvdonen HEAVYCON CME ger ökad effektivitet vid kabeldragning i apparatskåp. Spara tid och kostnader och kabeldra upp till 108 ledare direkt till kabelskarvdonet vid plintradsproduktion. Anslut kabelskydden i apparatskåpet genom att helt enkelt jacka in dem.