HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-MF-BK
-
Kapsling
1420929
Kåpa B24, med skruvlås, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M25, höjd: 74 mm, kabelförskruvning: utan, höga miljökrav
Produktdetaljer
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttyp | Kåpa med skruvlås |
Kapslingstyp | Kåpa |
Produktfamilj | HC-ADV |
Användning | höga miljökrav |
Konstruktion | B24 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Typ av förskruvning | 1x M25 |
utförande | Låg bygghöjd |
Fästskruvar | M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm) |
Skärmad | nej |
Kabelanslutning | rak |
Pg-genomföring | utan |
Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 5 Nm (för kåpans M6-montageskruvar) |
Måttskiss |
|
Bredd | 57 mm |
Höjd | 74 mm |
Längd | 152 mm |
Byggmått | |
Bredd monteringsöppning | 35 mm |
Längd monteringsöppning | 112 mm |
Material, packning | Viton |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
Material, låsbygel | Rostfritt stål |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagtålighet | IK09 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 1x M25 |
Låstyp | Skruv |
Fästskruvar | M6 (skruvhuvud insexkant 5 mm) |
Artikelnr | 1420929 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7API |
Produktnyckel | AF7API |
Katalogsida | Sida 631 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626249285 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 337 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 337 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
HC-B-AF - Monteringsfläns 1686533
-
HC-B-AF-SET - Monteringsfläns 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Skyddslock 1690765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411126
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelförskruvning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Kabelförskruvning 1584020
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastskylt 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruvinsats 1208911
-
SF-M BH - Skruvmejsel 1212070
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge