DNV
Approval ID: TAE00003WXCSA
Approval ID: 115116Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Köp utifrån |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40024424Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Köp utifrån |
Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Köp utifrån |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Köp utifrån |