De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Sockelhus D7, för skruvfattning, material: Förzinkad gjutgodslegering, kabelutgångar: 1, rak, 1x M20, höjd: 41,5 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: nej, Spårbunden trafik, för högre miljö- och EMC-krav, Serie HPR, stängd botten