HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Kapsling
1424641
Sockelhus D7, för skruvfattning, material: Förzinkad gjutgodslegering, kabelutgångar: 1, rak, 1x M20, höjd: 41,5 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: nej, Spårbunden trafik, för högre miljö- och EMC-krav, Serie HPR, stängd botten
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatserHC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7 |
| Kapslingstyp | Sockelhus |
| Produktfamilj | HC-STA-D07 |
| Serie | HPR-D7 |
| Användning | Spårbunden trafik |
| Konstruktion | D7 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x M20 |
| Skyddslock | nej |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Pg-genomföring | utan |
| Åtdragningsmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (för sockelhusets M4-montageskruvar) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 51 mm |
| Höjd | 41,5 mm |
| Längd | 52 mm |
| Borrhålsdiameter | 4,4 mm |
| Material, packning | NBR |
| Kåpans material | Förzinkad gjutgodslegering |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 (med tätningsskruv) |
| IP68 (0,4 bar/30 med tätningsskruv) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Slagtålighet | IK09 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M20 |
| Låstyp | Mutter |
| Montageanvisning | M4 låsningsskruv, Hexagon huvud, slitsade (SW7), åtdragningsmoment: 1 nm. Tätning för PIN kontaktinsats måste tas bort. Max gänglängd för skruvanslutning: 6 mm |
| Kontaktinsats med tätningsskruv monterad i kapsling |
| Artikelnr | 1424641 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7AAJ |
| Produktnyckel | AF7AAJ |
| GTIN | 4055626375694 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 138,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Skyddslock 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastskylt 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Förskruvning för skyddsslang 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241061
Fördelar
Vibration och chock: IEC 61373/EN 50155, kategori 1, klass 1B
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge