De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 21 mm ... 35 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M50 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring