HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-STA
-
Kapsling
1604382
HEAVYCON ADVANCE standard-pulverskikt, kåpa B10, med bajonettlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M32, kabelutgång åt sidan
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Användning | Standard |
| Konstruktion | B10 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x M32 |
| Skärmad | nej |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Pg-genomföring | utan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 57 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Längd | 105 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 35 mm |
| Längd monteringsöppning | 65 mm |
| Material, packning | NBR |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå |
| Material, låsbygel | rostfritt stål, grepp: PA-GF |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M32 |
| Låstyp | Skruv |
| Montageanvisning | För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. |
| Artikelnr | 1604382 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | AF7AAA |
| Produktnyckel | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948061 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 364,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 364,1 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,979 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
HC-B-BF - Monteringsfläns 1604641
-
HC-B-BF-SET - Monteringsfläns 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Skyddslock 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelförskruvning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelförskruvning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduceringsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Expansionsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låsskruv 1645862
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge