BC 71,6 OT 0121 KMGY
-
Kapslingsöverdel
2202302
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Modulär kapslingsöverdel, bredd: 71,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 54,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
Kapslingsserie | BC |
Produktfamilj | BC 71,6.. |
Max. poltal | 44 (delning: 2,5 mm) |
32 (delning: 3,5 mm) | |
24 (delning: 5 mm) | |
16 (delning: 7,5 mm) | |
utförande | Modulär kapslingsöverdel |
Ventialtionsöppning finns | ja |
Måttskiss |
|
Bredd | 71,6 mm |
Höjd | 89,7 mm |
Djup | 54,85 mm |
Delningsenhet | 4 MOD |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antal kretskortsfästen | 1 |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Montera |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2202302 |
Antal/förp. | 20 Styck |
Minsta beställningsantal | 500 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ACHBAB |
Produktnyckel | ACHBAB |
GTIN | 4055626046945 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 35,09 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 34,882 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Kretskortsplint 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Kretskortsplint 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Kretskortsplint 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Kretskortsplint 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Kretskortsplint 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Kretskortsplint 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Kretskortsplint 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Kretskortsplint 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Kretskortsplint 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Kretskortsplint 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Kretskortsanslutning 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Kretskortsplint 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Kretskortsplint 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Kretskortsplint 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Kretskortsplint 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Kretskortsanslutning 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Stiftlist 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Kretskortsplint 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Kretskortsplint 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Kretskortsplint 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Kretskortsanslutning 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Kretskortsanslutning 1725549
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Kretskortsplint 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Kretskortsplint 1823450
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-kretskortskontakter 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45-kretskortskontakter 1149867
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Kapslingsunderdel 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Kapslingsunderdel 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Kapslingsunderdel 2896267
-
BC 71,6 DKL S TRANS/YE - Kapslingslock 1163755
-
BC 71,6 DKL R BK - Kapslingslock 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kapslingslock med pekskärm 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Kapslingslock 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Kapslingslock 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Kapslingslock 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Kapslingslock 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Kapslingslock 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Fläns 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge