PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist
1252178

Stiftlist, färg: svart, märkström: 3 A (för varje kontakt), märkspänning (III/2): 100 V, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal: 9, antal anslutningar: 9, delning: 2,54 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,5 mm, låsning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Lämplig för våg- och reflowlödprocesser