BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY
-
Kapslingslock med pekskärm
1335811
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Låslock (olösbart), kapacitiv 2,4-tums pekskärm integrerad, upplösning: 320 x 240 Pixel, gränssnitt: 4-wire SPI, bredd: 71,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 13,5 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
| Kapslingstyp | Modulär installationskapsling BC för fastigheter |
| Kapslingsserie | BC |
| Produktfamilj | BC 71,6.. |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 0 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Display | |
| Display-typ | TFT, IPS |
| Visningssätt | kapacitiv |
| Diagonaler | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Bildformat | 3:4 |
| Displaybelysningstyp | LED, vit |
| Controller | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Bredd | 71,6 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 13,5 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material Kåpa | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsöverdel |
| Förpackningstyp | Kartongförpackning |
| Artikelnr | 1335811 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | ACHBAI |
| Produktnyckel | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637477 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 45,69 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40,5 g |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Kapslingsöverdel 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Kapslingsöverdel 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Kapslingsöverdel 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Ljusledare 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Kapslingsunderdel 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Kapslingsunderdel 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Kapslingsunderdel 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Fläns 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Snabb enhetsutveckling tack vare integrerad 2,4"-pekskärm
Lämplig för olika enhetskrav tack vare kapslingsvarianter med eller utan membrantangentbord
Design på kapslingar, knappsatser och displayer är avstämda efter varandra
Maximal flexibilitet tack vare otaliga kombinationsmöjligheter för kapslingslock och -överdelar
Individuell anpassning av membrantangentbordet via konfigurator
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge