HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt
2896296

DIN-skenekontakt, färg: svart, märkström: 3 A (Summaström max. 25 A), märkspänning (III/2): 30 V, poltal: 16, artikelserie: BC 71,6.., delning: 2,54 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Platsbesparande montering under kapslingen i DIN-skenan
Snabb modul-till-modul-kommunikation utan extra arbete med kabeldragning
En DIN-skenekontakt för varje byggbredd