cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030211Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 14 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 12, artikelserie: PTDA 2,5/..-PH, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |