produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Philipps-Recess med längsgående slits
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: PT 1,5/..-PH, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong