BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kapslingslock med pekskärm
1335856

DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Låslock (olösbart), kapacitiv 2,4-tums pekskärm integrerad, upplösning: 320 x 240 Pixel, gränssnitt: 4-wire SPI, bredd: 71,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 13,5 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Snabb enhetsutveckling tack vare integrerad 2,4"-pekskärm
Lämplig för olika enhetskrav tack vare kapslingsvarianter med eller utan membrantangentbord
Design på kapslingar, knappsatser och displayer är avstämda efter varandra
Maximal flexibilitet tack vare otaliga kombinationsmöjligheter för kapslingslock och -överdelar
Individuell anpassning av membrantangentbordet via konfigurator