produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: SPTA 1/, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong