BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE
-
Kapslingslock
2200066
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, transparent svänglock, plomberbar, utan fläns, bredd: 71,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 8 mm, färg: transparent
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Täckhuv |
Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
Kapslingsserie | BC |
Produktfamilj | BC 71,6.. |
utförande | transparent svänglock, plomberbar |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Bredd | 71,6 mm |
Höjd | 45 mm |
Djup | 8 mm |
Färg | transparent |
Färg (Lock) | transparent |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Monteringssätt | kan svängas och plomberas |
Förpackningstyp | Kartongförpackning |
Artikelnr | 2200066 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ACHBAB |
Produktnyckel | ACHBAB |
GTIN | 4046356505734 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,48 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 11,48 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Kapslingsöverdel 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Kapslingsöverdel 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Kapslingsöverdel 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Kapslingsöverdel 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Kapslingsöverdel 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Kapslingsöverdel 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2896063
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Kapslingsunderdel 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Kapslingsunderdel 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Kapslingsunderdel 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Fläns 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge