BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Kapslingsöverdel
1006944

DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Kapslingsöverdel (U11) med ventilationsöppningar, Anslutningsteknikens monteringsdjup: 11,1 mm, bredd: 161,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 54,85 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880