BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Kapslingslock
1361183

DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, transparent svänglock, plomberbar, utan fläns, bredd: 161,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 8 mm, färg: transparent

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880