BC 161,6 UT HBUS GY7021
-
Kapslingsunderdel
1560324
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Kapslingsunderdel med fotlås, bredd: 161,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 48,9 mm, färg: svartgrå (liknande RAL 7021), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 16
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsunderdel |
Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
Kapslingsserie | BC |
Produktfamilj | BC 161,6.. |
Max. poltal | 0) |
utförande | Kapslingsunderdel med fotlås |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 161,6 mm |
Höjd | 89,7 mm |
Djup | 48,9 mm |
Delningsenhet | 9 MOD |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | svartgrå (RAL 7021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | < 400 |
Kåpans material | PC |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C | |
Omgivningstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 16,95 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C | |
Omgivningstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,84 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 14,2 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C | |
Omgivningstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,72 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 12,2 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C | |
Omgivningstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,6 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 10,2 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C | |
Omgivningstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,48 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 8,1 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 70 °C | |
Omgivningstemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,38 |
Montageriktning | vertikal |
Förlusteffekt | 6,4 W |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Provspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat skyddsgrad IP-Code | IP20 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antal kretskortsfästen | 9 |
Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage/väggmontage |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 1560324 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ACHBAA |
Produktnyckel | ACHBAA |
GTIN | 4067923042858 |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 82,58 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Kapslingsöverdel 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Kapslingsöverdel 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Kapslingsöverdel 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Kapslingsöverdel 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Kapslingsöverdel 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Kapslingsöverdel 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Kapslingsöverdel 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Kapslingsöverdel 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Kapslingsöverdel 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Kapslingsöverdel 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Kapslingsöverdel 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Kapslingsöverdel 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Kapslingsöverdel 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Kapslingsöverdel 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Kapslingsöverdel 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Kapslingsöverdel 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Kapslingsöverdel 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Kapslingsöverdel 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Kapslingsöverdel 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Kapslingsöverdel 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Kapslingsöverdel 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Kapslingsöverdel 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Kapslingsöverdel 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - Kapslingsöverdel 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - Kapslingsöverdel 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Kapslingsöverdel 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Kapslingsöverdel 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Kapslingsöverdel 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Kapslingsöverdel 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Kapslingsöverdel 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - Kapslingsöverdel 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2278526
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Kapslingslock 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Kapslingslock 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kapslingslock med pekskärm 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Kapslingslock 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Kapslingslock 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Kapslingslock 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Kapslingslock 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membrantangentbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membrantangentbord 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Fläns 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge