BC 161,6 DKL R BK9005
-
Kapslingslock
2201664
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Fällbart lock (kan ej lossas), bredd: 161,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 8 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
| Kapslingstyp | Modulär installationskapsling BC för fastigheter |
| Kapslingsserie | BC |
| Produktfamilj | BC 161,6.. |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 0 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Bredd | 161,6 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 8 mm |
| Delningsenhet | 9 MOD |
| Färg (Lock) | svart (RAL 9005) |
| Material | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsöverdel |
| Förpackningstyp | Kartongförpackning |
| Artikelnr | 2201664 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHBAB |
| Produktnyckel | ACHBAB |
| GTIN | 4046356887076 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,14 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 20 g |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Kapslingsöverdel 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Kapslingsöverdel 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Kapslingsöverdel 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Kapslingsöverdel 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Kapslingsöverdel 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Kapslingsöverdel 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Kapslingsöverdel 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Kapslingsöverdel 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Kapslingsöverdel 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Kapslingsöverdel 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Kapslingsöverdel 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Kapslingsöverdel 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Kapslingsöverdel 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Kapslingsöverdel 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Kapslingsöverdel 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Kapslingsöverdel 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Kapslingsöverdel 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Kapslingsöverdel 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Kapslingsöverdel 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Kapslingsöverdel 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Kapslingsöverdel 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Kapslingsöverdel 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Kapslingsöverdel 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Kapslingsöverdel 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Kapslingsöverdel 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Kapslingsöverdel 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Kapslingsöverdel 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2278526
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Ljusledare 2202312
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Kapslingsunderdel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Kapslingsunderdel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Kapslingsunderdel 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membrantangentbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membrantangentbord 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Fläns 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge