cULus Recognized
Godkännande-ID: E118976-20090923Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
DIN-skenekontakt, färg: svart, märkström: 3 A (Summaström max. 25 A), märkspänning (III/2): 30 V, poltal: 16, artikelserie: BC 161,6.., delning: 2,54 mm, montering: DIN-skenemontage, låsning: utan
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |