BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Kapslingslock med pekskärm
1335862
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Låslock (olösbart), kapacitiv 2,4-tums pekskärm integrerad, upplösning: 320 x 240 Pixel, gränssnitt: 4-wire SPI, bredd: 161,6 mm, höjd: 45 mm, djup: 13,5 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
| Kapslingstyp | Modulär installationskapsling BC för fastigheter |
| Kapslingsserie | BC |
| Produktfamilj | BC 161,6.. |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 0 |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Display | |
| Display-typ | TFT, IPS |
| Visningssätt | kapacitiv |
| Diagonaler | 2,4 '' / 6,1 cm (Display) |
| Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Bildformat | 3:4 |
| Displaybelysningstyp | LED, vit |
| Controller | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| Bredd | 161,6 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 13,5 mm |
| Färg (Lock) | svart (RAL 9005) |
| Material | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsöverdel |
| Förpackningstyp | Kartongförpackning |
| Artikelnr | 1335862 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | ACHBAI |
| Produktnyckel | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637996 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 63,57 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 59,37 g |
| Tullnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Kapslingsöverdel 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Kapslingsöverdel 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Kapslingsöverdel 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Kapslingsöverdel 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Kapslingsöverdel 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Kapslingsöverdel 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Kapslingsöverdel 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Kapslingsöverdel 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Kapslingsöverdel 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Kapslingsöverdel 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Kapslingsöverdel 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Kapslingsöverdel 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Kapslingsöverdel 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Kapslingsöverdel 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Kapslingsöverdel 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Kapslingsöverdel 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Kapslingsöverdel 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Kapslingsöverdel 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Kapslingsöverdel 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Kapslingsöverdel 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Kapslingsöverdel 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Kapslingsöverdel 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Kapslingsöverdel 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Kapslingsöverdel 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Kapslingsöverdel 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Kapslingsöverdel 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Kapslingsöverdel 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Kapslingsöverdel 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Kapslingsöverdel 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Kapslingsöverdel 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Kapslingsöverdel 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Kapslingsöverdel 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Kapslingsöverdel 2278526
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Kapslingsunderdel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Kapslingsunderdel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Kapslingsunderdel 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membrantangentbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membrantangentbord 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Fläns 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Snabb enhetsutveckling tack vare integrerad 2,4"-pekskärm
Lämplig för olika enhetskrav tack vare kapslingsvarianter med eller utan membrantangentbord
Design på kapslingar, knappsatser och displayer är avstämda efter varandra
Maximal flexibilitet tack vare otaliga kombinationsmöjligheter för kapslingslock och -överdelar
Individuell anpassning av membrantangentbordet via konfigurator
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge