BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY
-
Kapslingsöverdel
1096568
DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Modulär kapslingsöverdel, bredd: 161,6 mm, höjd: 89,7 mm, djup: 54,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Kapslingstyp | DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880 |
| Kapslingsserie | BC |
| Produktfamilj | BC 161,6.. |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 161,6 mm |
| Höjd | 89,7 mm |
| Djup | 54,85 mm |
| Delningsenhet | 9 MOD |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material Kapslingsöverdel | PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Antal kretskortsfästen | 18 |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringssätt | Montera |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 1096568 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHBAB |
| Produktnyckel | ACHBAB |
| GTIN | 4055626932354 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 61,14 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 52,57 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Kretskortsplint 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Kretskortsplint 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Kretskortsplint 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Kretskortsplint 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Kretskortsplint 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Kretskortsplint 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Kretskortsplint 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Kretskortsplint 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Kretskortsplint 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Kretskortsplint 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Kretskortsanslutning 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Kretskortsplint 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Kretskortsplint 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Kretskortsplint 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Kretskortsplint 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Kretskortsanslutning 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Stiftlist 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Kretskortsplint 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Kretskortsplint 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Kretskortsplint 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Kretskortsanslutning 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Kretskortsanslutning 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Kretskortsplint 1841555
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Kretskortsplint 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Kretskortsplint 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Modulära RJ45 kretskortskontakter 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Modulära RJ45 kretskortskontakter 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Modulära RJ45 kretskortskontakter 1149858
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Kapslingsunderdel 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Kapslingsunderdel 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Kapslingsunderdel 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Kapslingsunderdel 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Kapslingslock 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Kapslingslock 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kapslingslock med pekskärm 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Kapslingslock med pekskärm 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Kapslingslock 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Kapslingslock 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Kapslingslock 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Kapslingslock 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DIN-skenekontakt 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN-skenekontakt 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Skyddskåpa 1252176
-
HBUS-B SET BK - Skyddskåpa 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Montagefot 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Membrantangentbord 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Membrantangentbord 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Fläns 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kylfläns 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kylfläns 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruvsats 1756991
Fördelar
Harmoniserat kapslings- och anslutningssystem garanterar snabbare utveckling av enheter
Individuell konfiguration för många användningsområden inom fastighetsautomation
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 1 ... 9 delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
Konform med DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge