SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72
-
Kretskortsplint
1071209
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: SPTA 1,5/..-THR, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 72 mm bredd
Poltal
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen