DNV
Godkännande-ID: TAE00001BUIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63016| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,5 - 6 | ||||
Installationsskyddsledarplint, Push-in-anslutning, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Håltolk | A5 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Bredd | 8,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 66 mm |
| Djup | 48,5 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 50 mm |
| Djup på NS 35/15 | 57,5 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3213966 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2251 |
| Produktnyckel | BE2251 |
| GTIN | 4046356609364 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,47 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,128 kg CO2e |