Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN

Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN

Industrial Wireless gör det möjligt att upprätta säkra och tillförlitliga trådlösa anslutningar för tillämpningar inom industrin. Använd IWLAN eller Bluetooth, beroende på vad som krävs, för kommunikation i realtid, NearFi för tillämpningar i närfältområdet eller LoRaWAN och Trusted Wireless för stora avstånd. Våra trådlösa lösningar omfattar accesspunkter, klienter samt passande antenner och kablar.

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Antenn
ANT-OMNI-0671-03 - Antenn
1565400

Multiband-rundstråleantenn för installation i plast-kopplingsskåp som är osynligt från utsidan, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 1 dBi .... 2 dBi, anslutning: SMA (hane), antennkontakt med 90°-vinkellänk

Go to Product Detail Page for item 1005955
FL EPA 2 - Trådlös modul
FL EPA 2 - Trådlös modul
1005955

Kombinerad trådlös Ethernet-modul med Bluetooth och WLAN, intern antenn, WLAN: AP och Client, 2.4 och 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN upp till 7 förbindelser, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-anslutning, WEB, AT-kommandon och Mode-Button

Go to Product Detail Page for item 2901541
RAD-2400-IFS - Trådlös modul
RAD-2400-IFS - Trådlös modul
2901541

Radioline - 2,4 GHz radiotransceiver med RS-232/485-gränssnitt, expander med I / O-moduler, RSMA antennanslutning (hona), punkt-till-punkt, stjärna och mesh nät till 250 Stationen, intervall upp till 5 km (siktlinje), används över hela världen

Trådlös teknik som passar din tillämpning

Olika typer av trådlös teknik har beprövats i praktiken och fungerar för olika användningsområden. Phoenix Contact erbjuder industrikompatibla trådlösa lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

  • NearFi____ För kontaktfri överföring av kraft och Ethernet-data i realtid i närfältsområdet
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet – för effektiva och industrianpassade Ethernet-nätverk
  • Bluetooth: Wireless Ethernet och Wireless I/O för överföring av styrdata i fabriksautomation
  • Trusted Wireless: Wireless I/O och Wireless Serial – för signal- och dataöverföring i vidsträckta anläggningar
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network för energieffektiv överföring av data över långa avstånd

Nya produkter

IO-Link-kopplare – basenhet
LoRaWan-markfuktsensor
NearFi-bas- och -mottagarenhet
LoraWAN-kompatibel ljusstyrning
Nästa generations WLAN-klient

IO-Link-kopplare

Kontaktfri energi- och dataöverföring

Med IO-Link-kopplare kan du försörja IO-Link-enheter kontaktlöst, snabbt och enkelt och ansluta dem till styrsystemet utan slitage eller underhåll. Därmed undviks oplanerade och oförutsägbara produktionsstopp samt regelbundna underhållsintervaller.

Huvudegenskaper

  • Dubbelriktad IO-Link-överföring upp till 230,4 kBit/s (COM3)
  • Kontaktfri energiöverföring på upp till 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Räckvidd upp till 7 mm
  • Kompakt M30-, IP68-kapsling i rostfritt stål med M12-skruvanslutningsteknik

Fördelar

  • Kontaktlös – varken slitage eller underhåll
  • Universell – förutom energi kan även IO-Link-data eller två digitala signaler överföras
  • Kompakt – runt M30-utförande för platsbesparande installation
  • Flexibel – hög monteringsfrihet genom flexibla närhetsalternativ
  • Plug-and-play – ingen konfiguration krävs

LoRaWAN-markfuktsensor

Registrering av markdata

Med LoRaWAN-markfuktsensorn kan markens aktuella tillstånd bestämmas. Sensorn kommunicerar med IoT-plattformen via en LoRaWAN®-gateway för att använda de registrerade uppgifterna om fukt, temperatur och markens ledningsförmåga för miljöövervakning.

Huvudegenskaper

  • Mätning av vattnets volymandel på 30 cm markdjup
  • LoRaWAN-enheter
  • Batterilivslängd upp till 8 år
  • Kapslingsklass IP67
  • Mätvärdesminne (6 mätvärden)

Fördelar

  • Enkel att anpassa till olika marktyper
  • 100 % underhållsfri
  • Helt trådlös och kan därför placeras var som helst
  • Enkel att integrera i tredjepartssystem med hjälp av ett JavaScript-bibliotek
  • Robust och slagtålig kapsling gör att sensorn kan slås in med en gummiklubba

Kontaktfri energi- och dataöverföring

Ethernet-kommunikation i närfältsområdet

NearFi-kopplare överför energi och realtids-ethernet-data via en luftspalt. De nya varianterna möjliggör större räckvidd för dataöverföring (upp till 100 mm) och mer effekt för energiöverföring (upp till 100 W vid parallellkoppling).

Huvudegenskaper

  • Ethernet-överföring: 100 Mbps, fullduplex, latensfri, snabb uppstart < 450 ms
  • Energiöverföring: 50 W, 24 V DC/2 A
  • Effektökning till 100 W med parallellkoppling
  • Överföring av 2 galvaniskt isolerade spänningar (US/UA) med parallellkoppling
  • LED-ring runt om

Fördelar

  • Kontaktlös – varken slitage eller underhåll
  • Protokolloberoende och latensfri Ethernet-realtidskommunikation
  • Flexibel – hög monteringsfrihet genom flexibla närhetsalternativ
  • Plug-and-play – ingen konfiguration krävs
  • Kortare monteringstid tack vare M12-Push-pull-snabbanslutningsteknik

Intelligent ljusstyrning

LoRaWAN-baserad gatubelysning

Ljusstyrningen LPWAN LCU D4I ZHAGA EU är en del av Smart Lighting-lösningen från Phoenix Contact. Den LoRaWAN®-kompatibla styrenheten hanterar och styr armaturer och LED-drivdon inom belysningsinfrastrukturen för trafikområden, parker och torg.

Huvudegenskaper

  • DALI D4I-gränssnitt för styrning av moderna LED-drivdon
  • LoRaWAN®-kompatibel
  • Zhaga Book 18-sockel
  • Användning av det allmänna ISM-bandet (i Europa: 868 MHz)
  • Dubbelriktad, krypterad kommunikation till armaturen
  • Räckvidd upp till flera kilometer

Fördelar

  • Förbättrad energieffektivitet med behovsbaserad belysning
  • Ljuspunkterna hålls alltid under uppsikt tack vare fjärrinställning av parametrar och fjärrdiagnostik
  • Intelligent belysningsstyrning via IoT-plattformen grovez.io
  • Framtidssäker Smart Lighting-lösning – baserad på öppna gränssnitt och IoT-system
  • Enkel eftermontering av befintlig belysningsinfrastruktur genom att enkelt utöka styrtekniken

Industriella Wi-Fi 6-moduler

WLAN-klienter i den senaste generationen

För kraftfulla och tillförlitliga trådlösa kommunikationsnät: Den kraftfulla WLAN 1120 och den kompakta IP20-versionen, WLAN 1020, har den senaste Wi-Fi 6-tekniken (IEEE 802.11ax) och en innovativ allt-i-ett-apparatdesign.

Huvudegenskaper

  • IEEE 802.11ax
  • Bakåtkompatibel med äldre WLAN-standarder som t.ex. Wi-Fi 4
  • WLAN-klient och Soft-Accesspunkt
  • Throughput >600 MBit/s netto

Fördelar

  • Avsevärt förbättrad prestanda, tillförlitlighet och realtid med Wi-Fi 6
  • Snabbt byte av WLAN-celler med programvaruoptimerad roamingfunktion
  • Framtidssäker, eftersom den är förberedd för Wi-Fi 6E (6 GHz-bandet)
  • Förenklad montering och installation tack vare ”allt-i-ett”-konstruktion
  • Mer utrymme i AGV:er och mobila robotar tack vare kompakt konstruktion

Energi- och dataöverföring i närfältsområdet

Kontaktlös överföring av energi och data via en luftspalt möjliggör inte bara slitage- och underhållsfria anslutningar, utan även överföring genom glasväggar eller andra icke ledande medier.

Detta ger ett brett användningsområde, t.ex. där det är ont om plats och rörelseutrymme eller på ställen som är utsatta för vibrationer, damm, smuts, rotation och många kopplingar.

NearFi-basenhet och -mottagarenhet

NearFi-kopplare för kontaktlös energi- och dataöverföring

NearFi-kopplare för kontaktlös överföring av energi och Ethernet i realtid

NearFi-kopplare kan överföra energi (upp till 100 W) och Ethernet-data i realtid (100 MBit/s, fullduplex) via en luftspalt på några centimeter. I princip behövs det alltid två enheter för överföring: en bas- och en mottagarenhet. Kopplarna behöver inte konfigureras och är lika lätta att använda som en kontakt.

  • Universell – protokolloberoende och latensfri Ethernet-realtidskommunikation
  • Synlig – väl synlig diagnostik överallt tack vare LED-ring på kapslingen
  • Robust – IP65-kapsling med M12 push-pull-snabbanslutningsteknik för snabb och enkel användning i krävande miljöer
IO-Link-kopplare

IO-Link-kopplare för kontaktlös IO-Link-överföring

IO-Link-kopplare för kontaktlös IO-Link-överföring

Med IO-Link-kopplare överförs energi (18 W) och IO-Link-data via en luftspalt på upp till 7 mm. Enheterna fungerar enkelt via Plug-and-Play. Basenhet och mottagarenheter parkopplas automatiskt.

  • Universalfunktion – förutom energi kan även IO-Link-data eller två digitala signaler överföras
  • Robust – IP68-kapsling i rostfritt stål med M12-anslutningar för användning i tuffa miljöer
  • Kompakt – M30-utförande för platsbesparande installation

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, förkortat industriellt WLAN eller IWLAN, möjliggör enkel anslutning till PROFINET-, EtherNet/IP™- eller Modbus/TCP-nätverk och betecknas ofta Wireless Ethernet. IWLAN utmärker sig genom att det kan byggas upp vidsträckta nätverk med många enheter. En av de främsta styrkorna är roaming som gör att enheterna i ett vidsträckt WLAN-nätverk kan röra sig fritt och deras trådlösa anslutning ansluts automatiskt till den accesspunkt som har den bästa trådlösa signalen.
IWLAN är därmed perfekt för användning i t.ex. förarlösa transportsystem (FTS) och skyttelsystem i lagerbyggnader, elektriska hängbanor, eller manövrering av maskiner och anläggningar via surfplatta och smartmobil. PROFIsafe används även för att trådlöst styra säkerhetsrelevanta applikationer. Phoenix Contact erbjuder olika IWLAN-produkter för alla typer av användning.

WLAN 1000 och 1100

Trådlösa WLAN-moduler för industrin

WLAN 1000 och 2000 – WLAN-lösningen för industrin

De robusta trådlösa modulerna WLAN 1000 (klient) och 2000 (accesspunkt) har utvecklats speciellt för industrins krav. Välj rätt utförande: WLAN 1100 och WLAN 2100 kombinerar antenner och trådlös modul i en och samma enhet. Den trådlösa modulen monteras enkelt med enhålsmontering på maskiner eller på automatiserade transportsystem (AGV). De trådlösa modulerna WLAN 1000 och WLAN 2000 har en kompakt IP20-kapsling med externa antennanslutningar. De har tagits fram för tillämpningar som kräver stor flexibilitet vid val och placering av antennerna. Följande gäller för båda utföranden:

  • Hög säkerhet med två virtuella accesspunkter och IP-filter
  • Uppdaterad med varianter för Wi-Fi 6
  • Bästa mottagningen och hög tillförlitlighet tack vare trådlös MIMO-teknik
  • Snabb och tillförlitlig roaming
  • Konfiguration via webb, SNMP, REST-API eller CLI
  • WLAN-Mesh för automationsnätverk (endast för 2000- och 2100-varianterna)

Industrial Bluetooth

Bluetooth är mest bekant i mobilnät- och datorsammanhang, men har även etablerat sig som en kommunikationslösning inom maskin- och anläggningsbyggnation. Tekniken är extremt störningstålig i frekvensbandet och möjliggör tillförlitlig parallell drift med andra Bluetooth- och WLAN-applikationer. Därigenom kan mycket tillförlitliga trådlösa förbindelser upprättas, vilket är en förutsättning för bl.a. säkerhetskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth lämpar sig särskilt väl för små, statiska trådlösa nätverk med få enheter (punkt-till-punkt-användning eller små nätverk med max sju enheter). Sammanfattningsvis är Bluetooth utmärkt lämpat för överföring av Ethernet- och PROFINET-data eller I/O-signaler till rörliga eller roterande maskindelar.

Två EPA:er för trådlös Ethernet-brygga kommunicerar med varandra

Robust trådlös Ethernet-brygga EPA

Bluetooth EPA – Ethernet och PROFINET via Bluetooth

Ethernet-portadaptern EPA 2 ansluter Ethernet-kompatibla automationsmoduler trådlöst till styrsystemsnätverket via Bluetooth – inklusive Safety. EPA 2 förenar en säker trådlös modul med en integrerad antenn i en kompakt och robust IP65-industrikapsling för att enkelt kunna integreras i din applikation.

  • Transparent integrering i industriella Ethernet-styrsystemsnätverk som PROFINET
  • Enkel konfiguration med MODE-knapp
  • Lämplig för säkerhetskommunikation som PROFIsafe och SafetyBridge
  • Low Emission Mode, för låga störemissioner vid upprättande av förbindelser
  • Black Channel Listing möjliggör konfigurering av upp till tre WLAN-kanaler, vars frekvensområden inte används av EPA-modulen.
Wireless MUX överför tillförlitligt I/O-signaler

Med Wireless MUX överförs I/O-signaler tillförlitligt till svårtillgängliga eller roterande stationer

Trådlös multiplexer – överför I/O-signaler med Bluetooth

Wireless MUX kan användas när man vill överföra I/O-signaler trådlöst. Systemet kan hantera 16 digitala och 2 analoga signaler i båda riktningarna. Det innebär att systemet kan ersätta en signalkabel med 40 ledare.

  • Enkel idrifttagning som inte kräver någon konfiguration eller inställning
  • Många kanaler i kompakt kapsling
  • Snabb förbindelse och signalöverföring
  • Räckvidd upp till 200 m med rundstrålande antenn, upp till 400 m med riktad antenn vid fri sikt
  • Den senaste Bluetooth 4.0-tekniken

Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact har själva utvecklat den trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0 speciellt för industriell användning. Den lämpar sig särskilt väl för trådlös vidarebefordran av givar- och ställdonsinformation, samt för överföring av små till medelstora datamängder i vidsträckta anläggningar. Vid fri sikt kan anslutning mellan två radioenheter ske på på flera hundra meters till flera kilometers avstånd.

Trusted Wireless 2.0 länkar samman WirelessHART, som är den speciella tekniken för sensornätverk, och höghastighetstekniken Wireless LAN. Tekniken används i Phoenix Contacts industriella trådlösa system Radioline.

Radioline trådlös modul

Radioline är en trådlös modul som passar perfekt för stora anläggningar

Trådlöst Radioline-system för I/O-signaler och seriedata

Radioline är rätt trådlöst system för vidsträckta anläggningar. Det räcker att vrida på hjulet för att smidigt tilldela in- och utgångarna – ingen programmering behövs. Med den trådlösa Trusted Wireless-tekniken är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning i industrin.

  • Hög tillförlitlighet tack vare Trusted Wireless-teknik
  • Frekvensband som stöds: 868 MHz, 900 MHz och 2,4 GHz
  • Räckvidd på upp till 32 km tack vare inställbara datahastigheter
  • Flexibel nätverksstruktur: Radioline stöder både punkt-till-punkt-förbindelser och komplexa meshnätverk med upp till 250 enheter
  • Spara enheter: Med det integrerade RS-232/485-gränssnittet krävs endast en enhet för att överföra I/O-signaler eller seriedata
  • Utbyggbart med upp till 32 I/O-moduler med DIN-skene busskontakt och Hot-Swap-kompatibel
Radioline-utomhusbox

Kopplingsutrustning för installation utomhus

Radioline-utomhusboxen kan installeras direkt utomhus för snabb och enkel trådlös överföring av I/O-signaler eller seriedata. Välj trådlösa moduler (868, 900 eller 2400 MHz) samt typ av och antal I/O-expansionsmoduler direkt vid beställningen.

  • Perfekt lämpad för installation utomhus tack vare robust, stänkskyddad och UV-beständig IP66-kapsling som klarar temperaturer mellan -25 och +55 °C
  • Komplett fördragen kopplingsbox med integrerat nätaggregat, överspänningsskydd, utvald trådlös modul och I/O-expansionsmoduler för intuitiv idrifttagning och förenklad konfiguration
LoRaWAN-gateway

Gateway för att sätta upp och utöka ett LoRaWAN-nätverk

LoRaWAN-gateway – grunden för platsoberoende kommunikation i LoRaWAN-nätverket

Vår öppna LoRaWAN-gateway finns att tillgå om du vill expandera eller bygga upp ditt privata LoRaWAN-nätverk. Gateway:en arbetar med ett internt 4G/LTE-modem, men kan också anslutas till Internet via Ethernet. LoRaWAN-gateway:en är baserad på en standardiserad stack och fungerar som en transparent medieomvandlare mellan LoRaWAN-servern och terminalenheten. Informationen från flera hundra till tusentals enheter överförs av gateway, beroende på belastningen i radionätet.

  • För att konfigurera och utöka ett LoRaWAN-nätverk
  • Fri parameterinställning för åtkomst till LoRaWAN-servrar
  • Skyddad data tack vare krypterad och säker överföring
  • Strömförsörjning via Ethernet PoE+
  • Internt 4G/Long-Term-Evolution-modem
  • Utomhuskompatibel tack vare den höga kapslingsklassen IP67
LoRaWAN-styrenheter

LoRaWAN-styrenheter för intelligent belysningsstyrning

LoRaWAN-styrenheter – intelligent och trådlöst nätverk av armaturer

Phoenix Contact erbjuder LoRaWAN-styrenheter (LCU) för hantering och styrning av armaturer och LED-drivrutiner. Portföljen sträcker sig från enheter med socklar för enkel anslutning till Zhaga- och NEMA-lamphuvuden, till universella styrenheter som du kan använda till att integrera dina befintliga lampor i ett LoRaWAN-nätverk. De inbyggda enheterna på det klassiska kopplingsskåpet för belysning ersätter timern eller rundstyrningsmottagaren och styr därmed hela gator.
Portföljen erbjuder som tillval möjligheten att styra moderna LED-drivrutiner via det vanliga DALI-kommunikationsprotokollet. Det innebär att du kan använda styrenheterna på flera LED-drivrutiner oberoende av tillverkare.

  • Förbättrad energieffektivitet med behovsbaserad belysning
  • Ljuspunkterna är alltid synliga tack vare fjärrparametrisering och -diagnostik
  • Dubbelriktad, krypterad kommunikation till armaturen
  • Kompatibel med vanliga gränssnittsstandarder som ZHAGA och NEMA
  • Eftermontering av befintlig belysningsinfrastruktur genom att enkelt utöka styrtekniken
Nätverksbaserad gatubelysning i en stad

LoRaWAN-baserad lösning för gatubelysning

Utforma en framtidssäkrad belysningsstruktur

Vill du sammanföra enskilda ljuspunkter i ett LoRaWAN-nätverk och kombinera dem med andra smart stad-applikationer? Använd våra LoRaWAN-komponenter för att integrera lamporna i ett intelligent ljushanteringssystem.

Tillsammans med dig utvecklar vi en framtidssäker lösning, skräddarsydd för din speciella användning, baserad på öppna gränssnitt och IoT-system.

Rundstrålande antenner och riktantenner

Med rätt antennteknik har du alltid mottagning

Antenner och tillbehör

Alltid med mottagning: Phoenix Contact har en bred portfölj av rundstrålande antenner för applikationer med fri rörlighet och riktantenner för att täcka in stora avstånd. För trådlösa enheter som alltid rör sig längs en definierad sträcka, t.ex. elektriska hängbanor, finns även läckande vågledare. Portföljen kompletteras med passande kabeldragningsteknik, monteringstillbehör som ledningar, överspänningsskydd och kontakter.

Prestandan hos trådlösa anläggningar påverkas i hög grad av antennsystemet. Det du behöver tänka på vid val och installation av trådlösa anläggningar hittar du i vårt informationsblad "10 antennregler".

Person vid planering av trådlösa nätverk

Vi hjälper dig att planera effektiva, felsäkra trådlösa system

Professionell planering av trådlösa nätverk

God planering är en viktig förutsättning för ett tillförlitligt trådlöst nätverk med höga prestanda. Vi hjälper dig att planera, konfigurera och ta ditt trådlösa nätverk i drift, och vi finns till hands för underhåll och support i händelse av fel. Vill du se till att du och dina medarbetare är rustade för trådlös teknik? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar med praktiska moment.

Professionell fältanalys för planering av mobilnät

För att förenkla planeringen av trådlösa nätverk baserat på det trådlösa systemet Radioline, erbjuder Phoenix Contact gratis simulering av trådlösa nätverk med upp till tio stationer. Ge oss koordinaterna för de stationer som ska anslutas så testar vi genomförbarheten med programvara för planering av trådlösa nätverk eller med radiolänktester på plats. Med hjälp av simulering kan du avgöra om en trådlös anslutning fungerar eller måste testas. Simuleringen tar hänsyn till höjddata, signal- och ytegenskaper. Du får en utförlig testrapport och en stycklista med alla komponenter som behövs.