Radioline är det nya trådlösa systemet för stora anläggningar. Det som är utmärkande: med endast en vridning på tumhjulet tilldelar du enkelt in- och utgångar - helt utan programmering. Radioline överför I/O-signaler (I/O-läge) eller seriella data (seriellt läge) och kan därför användas på många sätt. Alternativt kan I/O-signaler även anslutas till styrsystem direkt via Modbus-protokollet (PLC/Modbus-RTU-läge).
Dessutom realiserar du olika nätverksstrukturer: från den enklaste punkt-till-punkt-anslutningen till komplexa Mesh-nätverk. Tack vare den senaste trådlösa Trusted Wireless-tekniken är Radioline det bästa valet för användning i industrin.
RAD-2400-IFS
-
Trådlös modul
2901541
Radioline - 2,4 GHz radiotransceiver med RS-232/485-gränssnitt, expander med I / O-moduler, RSMA antennanslutning (hona), punkt-till-punkt, stjärna och mesh nät till 250 Stationen, intervall upp till 5 km (siktlinje), används över hela världen
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Trådlös modul |
| Användning | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Driftsätt | I/O-data (Fabriksinställning, konfiguration via tumhjul) |
| Seriella data (Aktivering och konfiguration via programvaran PSI-CONF) | |
| PLC/Modbus-RTU-läge (Aktivering och konfiguration via programvaran PSI-CONF) | |
| PLC/Modbus-RTU-Dual-läge (Aktivering och konfiguration via programvaran PSI-CONF) | |
| MTTF | 733 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 340 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 135 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 60 V (Enligt EN/IEC 60079-7) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,56 W |
| Transientöverspänningsskydd | ja |
| Systemgränser | |
| Benämning | Trådlös modul |
| Antal understödda abonnenter | ≤ 250 (Adressering via programvara PSI-CONF) |
| ≤ 99 (Adressering via tumhjul) | |
| Antal möjliga expansionsmoduler | ≤ 32 (per trådlös modul) |
| Systemgränser | |
| Benämning | Nätverket |
| Antal understödda abonnenter | ≤ 99 (I/O-expansionsmodul per trådlöst nätverk, seriella gränssnitt deaktiverade) |
| 0 (inga I/O-expansionsmoduler kan användas) | |
| ≤ 99 (I/O-expansionsmoduler per trådlöst nätver, åtkomst till expansionsmoduler via Modbus RTU-protokoll) | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maximal strömupptagning | ≤ 65 mA (vid 24 V DC, vid 25 °C, Stand-alone) |
| ≤ 6 A (Vid 24 V DC, vid fullt utnyttjad DIN-skenekontakt) | |
| Digital | |
| Benämning utgång | RF-Link-reläutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | Växlande kontakt |
| Kontaktmaterial | PdRu, förgylld |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Kopplingsström maximal | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Livslängd elektrisk | 5x 105 omkopplingar vid 0,5 A och 30 V DC |
| Analog | |
| Benämning utgång | RSSI-spänningsutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 3 V |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Trådlöst | |
| Räckvidd | ≤ 5 km (Räckvidden kan variera kraftigt beroende på omgivningen, antenner och den använda produkten) |
| Seriell: RS-232 | |
| Datahastighet | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Överföringssträcka | ≤ 15 m |
| Seriell: RS-485 | |
| Datahastighet | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s / 187,5 kbit/s |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω (kan kopplas in via DIP-switch) |
| 150 Ω (kan kopplas in via DIP-switch) | |
| 390 Ω (kan kopplas in via DIP-switch) | |
| Seriell: Konfigurationsgränssnitt | |
| Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | Trusted Wireless |
| Riktning | bidirektionell |
| Frekvens | 2400 MHz |
| Frekvensområde | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Kanalavstånd | 1,3 MHz |
| Antal kanalgrupper | 8 |
| Antal kanaler per grupp | 55 |
| Sändningseffekt minimal | 0 dBm |
| Sändningseffekt maximal | ≤ 20 dBm (100 mW, utanför Europa, kan ställas in via programvara) |
| ≤ 19 dBm (Europa, kan ställas in via mjukvara, beroende på datahastigheten) | |
| 18 dBm (Fabriksinställning, inställbar) | |
| Datahastighet | 16 kbit/s (inställbar) |
| 125 kbit/s (Fabriksinställning, inställbar) | |
| 250 kbit/s (inställbar) | |
| Mottagningskänslighet minimal | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Antennens anslutningstyp | RSMA (hona) |
| Säkerhet | 128-bit datakryptering |
| Funktioner | |
| Radiogodkännanden | Europa, USA, Kanada, fler länder i E-shoppen |
| Wireless | |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Radiostandard | Trusted Wireless |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| LED grön (busskommunikation, DAT) | |
| LED periferifel, ERR (röd) | |
| LED 3 x grön, 1 x gul (LED-stapeldiagram mottagningskvalitet, RSSI) | |
| LED grön (mottagningsdata, RX) | |
| LED grön (sändningsdata, TX) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 116 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (>55 °C Derating, se teknisk dokumentation) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F Derating, se teknisk dokumentation) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Höjdläge | 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 16g, 11 ms |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2022122310115624 |
| Radiogodkännande Europa | |
| Observera | RED 2014/53/EU |
| Radiogodkännande USA, FCC | |
| Certifikat | YG3RAD2400A |
| Observera | FCC-direktiv 15.247 |
| Radiogodkännande Argentina, RAMATEL | |
| Certifikat | C-27397 |
| Radiogodkännande Australien, RCM | |
| Certifikat | - |
| Radiogodkännande Brasilien, ANATEL | |
| Certifikat | 06279-19-06497 |
| Radiogodkännande Indien, WPC | |
| Certifikat | NER-ETA/314 |
| Radiogodkännande Kanada, IC | |
| Certifikat | 4720B-RAD2400A |
| Observera | ISC-direktiv RSS 210 |
| Radiogodkännande Marocko, ANRT | |
| Certifikat | MR 10464 ANRT 2015 |
| Radiogodkännande Mexiko, IFT | |
| Certifikat | IFT RCPPHRA17-1112 |
| Godkännande Sydkorea, KC | |
| Certifikat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| KC-s | |
| Certifikat | KTL 20-KA4BO-0146X |
| Radiogodkännande Taiwan, NCC | |
| Certifikat | CCAJ18LP1990T7 |
| Radiogodkännande Förenade Arabemiraten, TRA | |
| Certifikat | ER0126713 |
| Radiogodkännande i Malaysia, SIRIM | |
| Certifikat | 235821 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55016-2-3 klasse A användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| RED | |
| Normbeteckning | 2,4-GHz-radiosystem, radiospektrum, RED |
| Standarder/föreskrifter | EN 300328 |
| RED | |
| Normbeteckning | EMC för 2,4-GHz-radiosystem, RED |
| Standarder/föreskrifter | EN 301489-17 |
| RED | |
| Normbeteckning | HF-exponering för personer, RED |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| Normbeteckning | Apparatsäkerhet för radioutrustning, RED |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 62368-1 |
| EMC | |
| Normbeteckning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 61000-6-2 |
| EMC | |
| Normbeteckning | EMC för radioutrustning, RED |
| Standarder/föreskrifter | EN 301489-1 |
| EMC | |
| Normbeteckning | EMC-störningar för industriella miljöer |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 61000-6-4 |
| Explosionsfarliga atmosfärer | |
| Normbeteckning | Explosionsfarliga områden, skyddsklass ”n” |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 60079-15 |
| Explosionsfarliga atmosfärer | |
| Normbeteckning | Explosionsfarliga områden, grundläggande krav |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 60079-0 |
| Explosionsfarliga atmosfärer | |
| Normbeteckning | Explosionsfarliga områden, ökad säkerhet |
| Standarder/föreskrifter | EN IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| Normbeteckning | Teknisk dokumentation för ämnesbegränsning, RoHS |
| Standarder/föreskrifter | EN/IEC 63000 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
| Monteringsläge | valfri |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2901541 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC614 |
| Produktnyckel | DNC614 |
| GTIN | 4046356610193 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 205,88 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 135,82 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
Godkännande-ID: E238705cUL Listed
Godkännande-ID: E238705KC
Godkännande-ID: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
Godkännande-ID: RCPPHRA17-1112ANATEL
Godkännande-ID: 06279-19-06497NCC
Godkännande-ID: CCAJ18LP1990T7SIRIM
Godkännande-ID: 235821IECEx
Godkännande-ID: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: IBExU15ATEXB008 XKC-s
Godkännande-ID: 20-KA4BO-0146XCCC
Godkännande-ID: 2022122310115624| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Kompatibla produkter
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Trådlös modul 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Kommunikationsmodul 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O-expansionsmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O-expansionsmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O-expansionsmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O-expansionsmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O-expansionsmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O-expansionsmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O-expansionsmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O-expansionsmodul 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigurationsminne 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigurationsminne 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigurationsminne 2902816
-
RAD-MEMORY - Konfigurationsminne 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programmeringskabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Gränssnittsomvandlare 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Gränssnittsomvandlare 1105707
-
AXC F 2152 - Styrsystem 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikationsmodul 2688666
-
EEM-MA370-R - Mätinstrument 2907980
-
EEM-MA770-R - Mätinstrument 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV panelövervakningsmodul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV panelövervakningsmodul 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Överspänningsskydd 2906796
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenn 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenn 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenn 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenn 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Överspänningsskydd 2803166
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Överspänningsskydd 2838490
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennbarriär 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptrar 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennfördelare 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
Fördelar
Ofta ställda frågor
Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res...
Visa mer
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner