Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

XTVMED 6 - Genomgångsplint
1446172

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel hantering
Överskådligt tack vare kopplingssymboler
Översikt
Kompakt konstruktion
Sex funktionsschakt
Omfattande tillbehör som kan användas flexibelt
Säker montering i ändpositionerna