CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-64280EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40035239Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
Endast solida ledare | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |
PRS
Godkännande-ID: TE/2107/880590/21ABS
Godkännande-ID: 21-2192245-PDADNV
Godkännande-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 40 A | 20 - 8 |
EAC Ex
Godkännande-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Godkännande-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 40 A | 20 - 8 |