PTFIX 6/6X2,5-FE-G - Fördelningsblock
3273480

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: limning, färg: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering