ST 2,5-4L/2P-Z - Flervåningsplint
3041998

Flervåningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 6, anslutningstyp: Dragfjäder- / jackbar anslutning, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Varje anslutningspunkt kan märkas
Byggbredd endast 5,2 mm
Fyra genomgångsplan