CP 2,5-4L - Kontaktkapsling
3041956

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Kontaktkapsling, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, antal anslutningar: 4, poltal: 4, anslutningstyp: Crimpanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: Jackat montage, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Varje anslutningspunkt kan märkas
Fyra genomgångsplan
Byggbredd endast 5,2 mm